Tavola di posizionamento versione lunga, con indicat.pos.elettrico, alluminio (21124)

Tavola di posizionamento versione lunga, con indicat.pos.elettrico, alluminio (21124)
· Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino

· Senza gioco assiale

· Con precisione di indicazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD

· Mandrino autobloccante

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21124-08
21124-12
21124-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D L=Lunghezza Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Larghezza L1 Corsa S D1 D2 L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Altezza F1
(N)
H2 D5 H5 L5 L6 H6 B3 H7 Peso (ERP)
(kg)

707.62 €

1 4 giorni 261793.6363.6463.63621461204823M6x1128M42020014200232420027468.529.43133520.3900

837.49 €

1 4 giorni 2623918601875186038751807323M6x11512M62530015.5300272830028.5671129.43133520.9200

1,476.31 €

1 4 giorni 52376651301815065130901502908646M16x22025M10501000281000525310005410131836.442.44871.40.6610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 versione lunga Materiale corpo base alluminio Denominazione Tavola Di Posizionamento
Materiale componenti acciaio inox Versione 2 con indicat.pos.elettrico N. ONU UN 3091
Classe (merce pericolosa) classe di merci pericolose 9 RoHS

Supporto tecnico