Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21120-04 |
21120-08 |
21120-12 |
21120-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | L=Lunghezza | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Larghezza | L1 | Corsa S | D1 | D2 | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Altezza | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L5 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.58 € | 1 | 4 giorni | 13 | 84.5 | 0.77 | 22 | 0.77 | 29 | 0.77 | 22 | 12 | 29 | 70 | 23 | 12 | M3x0.5 | 8 | 4 | M3 | 12 | 70 | 8 | 70 | 13 | 14 | 70 | 14.5 | 3 | 4 | 6 | 0.0745 | ||
329.96 € | 1 | 4 giorni | 26 | 148.5 | 3.6 | 36 | 3.6 | 46 | 3.6 | 36 | 21 | 46 | 120 | 48 | 23 | M6x1 | 12 | 8 | M4 | 20 | 200 | 14 | 200 | 23 | 24 | 200 | 27 | 4 | 6 | 8.5 | 0.3248 | ||
522.00 € | 1 | 4 giorni | 26 | 209 | 18 | 60 | 18 | 75 | 18 | 60 | 38 | 75 | 180 | 73 | 23 | M6x1 | 15 | 12 | M6 | 25 | 300 | 15.5 | 300 | 27 | 28 | 300 | 28.5 | 6 | 7 | 11 | 0.8561 | ||
1,064.73 € | 1 | 4 giorni | 52 | 347 | 65 | 130 | 65 | 150 | 65 | 130 | 90 | 150 | 290 | 86 | 46 | M16x2 | 25 | 25 | M10 | 50 | 1000 | 28 | 1000 | 52 | 53 | 1000 | 54 | 10 | 13 | 18 | 6.0800 |
Loading...
Versione 1 | versione lunga | Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Tavola Di Posizionamento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | acciaio inox | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D
L=Lunghezza
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Larghezza
L1
Corsa S
D1
D2
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Altezza
F1(N)
H2
D5
H5
L5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali