Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21137-308 |
21137-312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Larghezza | L1 | Corsa S | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Altezza | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L8 | L7 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757.08 € | 1 | 4 giorni | 179 | 3.6 | 120 | 3.6 | 46 | 3.6 | 36 | 21 | 46 | 120 | 48 | 12 | 8 | M4 | 14 | 200 | 14 | 200 | 23 | 18 | 200 | 27 | 4 | 6 | 108 | 6 | 0.4800 | ||
939.09 € | 1 | 4 giorni | 239 | 18 | 180 | 18 | 75 | 18 | 60 | 38 | 75 | 180 | 73 | 15 | 12 | M6 | 20 | 300 | 15.5 | 300 | 27 | 23.5 | 300 | 29 | 6 | 7 | 165 | 7.5 | 1.1500 |
Loading...
D | 26 | Versione 1 | versione lunga | Materiale corpo base | alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tavola A Croce | D1 | 23 | D2 | M6x1 |
Versione 2 | con indicat.pos.elettrico | N. ONU | UN 3091 | Classe (merce pericolosa) | classe di merci pericolose 9 |
L5 | 2 | Forma | C | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Larghezza
L1
Corsa S
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Altezza
F1(N)
H2
D5
H5
L8
L7
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali