Tavola a croce versione lunga, con indicatore posiz., forma A, alluminio (21136)

Tavola a croce versione lunga, con indicatore posiz., forma A, alluminio (21136)
· Per il semplice montaggio di tavole ortogonali

· Senza gioco assiale

· La posizione di montaggio può essere fissata in 4 posizioni mediante una vite

· Mandrino autobloccante

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21136-108
21136-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Larghezza L1 Corsa S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Altezza F1
(N)
H2 D5 H5 L8 L7 Peso (ERP)
(kg)

538.70 €

1 4 giorni 174.53.6753.6463.636214612048128M414200142002318200274610860.4061

731.66 €

1 4 giorni 23518120187518603875180731512M62030015.53002723.530029671657.51.0730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D 26 Versione 1 versione lunga Materiale corpo base alluminio
Denominazione Tavola A Croce D1 23 D2 M6x1
Versione 2 con indicatore di posizione L5 2 Forma A
RoHS

Supporto tecnico