Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F1(N) | 500 | F3(N) | 200 | D | 26 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 23 | F2(N) | 500 | H3 | 6 |
Materiale componenti | acciaio | Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Tavola Di Posizionamento Circolare |
Versione 2 | con indicatore di posizione | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D3
L3
H1
L2
D4
D6
L
D5
H2
L1
M1(Nm)
D2
H
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali