Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20000-31040 |
20000-31060 |
20000-31080 |
20000-31100 |
20000-32060 |
20000-32090 |
20000-32120 |
20000-32150 |
20000-33100 |
20000-33120 |
20000-33160 |
20000-33200 |
20000-35120 |
20000-35180 |
20000-35240 |
20000-35300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D3 | H | E1 | L | E | H1 | T | D4 | A1 | F1 max. (kN) | A2 | Forza del pistone a 6 bar (N) | E3 | E4 | D | E2 | P1 | D5 | Ø cilindro | E7 | N (quantità) | L1 | L3 | B | D1 | Ammortizzatore compatibile | E6 | P | L2 | Interruttore di prossimità compatibile | E5 | D2 | H2 | A | Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar (ccm) | A3 | Dimensioni | Corsa S | Connettore a spina compatibile | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,857.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 65 | 38 | 180 | 20 | 64 | 3 | 8 | 15 | 0.38 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 2 | 96 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-010X5000 | 4 | 4 | 30 | 40 | 11.3 | 37 | 1 | 40 | - | 1.1600 | ||
1,870.12 € | 1 | 4 giorni | M4 | 65 | 38 | 220 | 20 | 64 | 3 | 8 | 15 | 0.26 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 4 | 116 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-020 | 4 | 4 | 30 | 40 | 17 | 37 | 1 | 60 | 20950-030X2000 | 1.3000 | ||
1,897.65 € | 1 | 4 giorni | M4 | 65 | 38 | 260 | 20 | 64 | 3 | 8 | 15 | 0.18 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 6 | 136 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-020 | 4 | 4 | 30 | 40 | 22.6 | 37 | 1 | 80 | 20950-030X2000 | 1.4000 | ||
1,931.49 € | 1 | 4 giorni | M4 | 65 | 38 | 300 | 20 | 64 | 3 | 8 | 15 | 0.125 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 8 | 156 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-020 | 4 | 4 | 30 | 40 | 28.3 | 37 | 1 | 100 | 20950-030X2000 | 1.5700 | ||
2,126.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | 86 | 45 | 254 | 30 | 85 | 5.7 | 10 | 20 | 0.61 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 2 | 120 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-020 | 5 | 5 | 40 | 55 | 56 | 50 | 2 | 60 | 20950-030X2000 | 2.6000 | ||
2,181.45 € | 1 | 4 giorni | M5 | 86 | 45 | 314 | 30 | 85 | 5.7 | 10 | 20 | 0.35 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 4 | 150 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-030 | 5 | 5 | 40 | 55 | 84 | 50 | 2 | 90 | 20950-030X2000 | 2.9000 | ||
2,232.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 86 | 45 | 374 | 30 | 85 | 5.7 | 10 | 20 | 0.24 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 6 | 180 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-030 | 5 | 5 | 40 | 55 | 112 | 50 | 2 | 120 | 20950-030X2000 | 3.1800 | ||
2,281.02 € | 1 | 4 giorni | M5 | 86 | 45 | 434 | 30 | 85 | 5.7 | 10 | 20 | 0.16 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 8 | 210 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-030 | 5 | 5 | 40 | 55 | 140 | 50 | 2 | 150 | 20950-030X2000 | 3.7000 | ||
2,547.85 € | 1 | 4 giorni | M6 | 107 | 50 | 300 | 40 | 106 | 5 | 11 | 25 | 0.84 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 2 | 140 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 118 | 62 | 3 | 80 | 20950-030X2000 | 4.7000 | ||
2,619.87 € | 1 | 4 giorni | M6 | 107 | 50 | 380 | 40 | 106 | 5 | 11 | 25 | 0.52 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 4 | 180 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 178 | 62 | 3 | 120 | 20950-030X2000 | 5.5000 | ||
2,696.11 € | 1 | 4 giorni | M6 | 107 | 50 | 460 | 40 | 106 | 5 | 11 | 25 | 0.32 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 6 | 220 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 236 | 62 | 3 | 160 | 20950-030X2000 | 6.1900 | ||
2,757.50 € | 1 | 4 giorni | M6 | 107 | 50 | 540 | 40 | 106 | 5 | 11 | 25 | 0.2 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 8 | 260 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 295 | 62 | 3 | 200 | 20950-030X2000 | 7.2000 | ||
2,907.91 € | 1 | 4 giorni | M10 | 159 | 72 | 420 | 60 | 158 | 7 | 18 | 38 | 1.08 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 2 | 204 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 354.6 | 93 | 5 | 120 | 20950-030X2000 | 14.6000 | ||
3,060.40 € | 1 | 4 giorni | M10 | 159 | 72 | 540 | 60 | 158 | 7 | 18 | 38 | 0.7 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 4 | 264 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 531.8 | 93 | 5 | 180 | 20950-030X2000 | 16.7000 | ||
3,191.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | 159 | 72 | 660 | 60 | 158 | 7 | 18 | 38 | 0.48 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 6 | 324 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 709.1 | 93 | 5 | 240 | 20950-030X2000 | 19.1000 | ||
3,320.85 € | 1 | 4 giorni | M10 | 159 | 72 | 780 | 60 | 158 | 7 | 18 | 38 | 0.36 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 8 | 384 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 886.4 | 93 | 5 | 300 | 20950-030X2000 | 21.5000 |
Loading...
Versione 2 | 3 guide circolari | Versione 1 | pneumatico | Materiale componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Modulo Lineare | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D3
H
E1
L
E
H1
T
D4
A1
F1 max.(kN)
A2
Forza del pistone a 6 bar(N)
E3
E4
D
E2
P1
D5
Ø cilindro
E7
N (quantità)
L1
L3
B
D1
Ammortizzatore compatibile
E6
P
L2
Interruttore di prossimità compatibile
E5
D2
H2
A
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar(ccm)
A3
Dimensioni
Corsa S
Connettore a spina compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali