Modulo lineare pneumatico 2 guide circolari, alluminio (20000)

Modulo lineare pneumatico 2 guide circolari, alluminio (20000)
· Azionamento mediante cilindri a doppio effetto

· Precisione di ripetibilità ±0,01 mm

· Corsa: da 40 a 300 mm

· Forza: da 100 a 660 N

· Struttura compatta, facilità di montaggio e manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20000-21040
20000-21060
20000-21080
20000-21100
20000-22060
20000-22090
20000-22120
20000-22150
20000-23080
20000-23120
20000-23160
20000-23200
20000-25120
20000-25180
20000-25240
20000-25300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D3 H E1 L E H1 T D4 A1 F1 max.
(kN)
A2 Forza del pistone a 6 bar
(N)
E3 E4 D E2 P1 D5 Ø cilindro E7 N (quantità) L1 L3 B D1 Ammortizzatore compatibile E6 P L2 Interruttore di prossimità compatibile E5 D2 H2 A Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar
(ccm)
Dimensioni Corsa S Connettore a spina compatibile F2 max.
(kN)
H3 RoHS Peso (ERP)
(kg)

1,543.97 €

1 4 giorni M45038180204538150.1416100568109.34.516362961060426300-14150109M51220910-010X500044304011.3140-0.38190.9031

1,573.61 €

1 4 giorni M45038220204538150.0916100568109.34.5163641161060426300-14150109M51220910-0204430401716020950-030X20000.26191.0500

1,603.26 €

1 4 giorni M45038260204538150.0516100568109.34.5163661361060426300-14150109M51220910-02044304022.618020950-030X20000.18191.2000

1,641.37 €

1 4 giorni M45038300204538150.02516100568109.34.5163681561060426300-14150109M51220910-02044304028.3110020950-030X20000.125191.3000

1,891.28 €

1 4 giorni M5644525430605.710200.3212505612159.95.5255021202182626300-141501011G1/81620910-0205540555626020950-030X20000.61232.0500

1,946.38 €

1 4 giorni M5644531430605.710200.16212505612159.95.5255041502182626300-141501011G1/81620910-0305540558429020950-030X20000.35232.4000

1,999.29 €

1 4 giorni M5644537430605.710200.08212505612159.95.5255061802182626300-141501011G1/81620910-030554055112212020950-030X20000.24232.7000

2,048.02 €

1 4 giorni M5644543430605.710200.045212505612159.95.5255082102182626300-141501011G1/81620910-030554055140215020950-030X20000.1623-3.0200

2,196.27 €

1 4 giorni M677503004070511250.46264075616209.56.63270214020100826300-201501614G1/82020910-03066507011838020950-030X20000.84264.8000

2,272.50 €

1 4 giorni M677503804070511250.24264075616209.56.63270418020100826300-201501614G1/82020910-030665070178312020950-030X20000.52264.4000

2,344.52 €

1 4 giorni M677504604070511250.12264075616209.56.63270622020100826300-201501614G1/82020910-030665070236316020950-030X20000.32265.0300

2,408.06 €

1 4 giorni M677505404070511250.07264075616209.56.63270826020100826300-201501614G1/82020910-030665070295320020950-030X20000.2266.9000

2,556.33 €

1 4 giorni M101127242060100718380.7539660892530141140962204231501226300-251503017G1/42520910-03081076104354.6512020950-030X20001.083514.3000

2,710.93 €

1 4 giorni M101127254060100718380.4239660892530141140964264231501226300-251503017G1/42520910-03081076104531.8518020950-030X20000.73513.8000

2,840.11 €

1 4 giorni M101127266060100718380.2539660892530141140966324231501226300-251503017G1/42520910-03081076104709.1524020950-030X20000.483519.1000

2,971.42 €

1 4 giorni M101127278060100718380.1639660892530141140968384231501226300-251503017G1/42520910-03081076104886.4530020950-030X20000.363518.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 2 guide circolari Versione 1 pneumatico Materiale componenti acciaio
Materiale corpo base alluminio Denominazione Modulo Lineare

Supporto tecnico