Unità di sollevamento pneumatico, con guida lineare, alluminio (20050)

Unità di sollevamento pneumatico, con guida lineare, alluminio (20050)
· Forma costruttiva compatta con guida con cuscinetto a rulli

· Capacità di carico fino a 185 N

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20050-4010
20050-4025
20050-6025
20050-6050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S3 D1 H1 P A3 A2 M3
(Nm)
Capacità di carico statico
(N)
M2
(Nm)
Interruttore di prossimità compatibile D M1
(Nm)
S2 T D2 P1 Retraction force at 6 bar
(N)
Capacità di carico dinamico
(N)
A Forza del pistone a 6 bar
(N)
D3 Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar
(ccm)
P2 B Ø cilindro T1 H Ammortizzatore compatibile A1 E A4 H2 B1 Dimensioni S1 Corsa S Connettore a spina compatibile Peso (ERP)
(kg)

1,114.64 €

1 4 giorni 16.54.21051227.513.5143512.520900-020X5000712.5101.6M4125514352180M8x13.716421666826300-0810008213212.51057419 + S/2 (corsa)10-0.4691

1,244.88 €

1 4 giorni 16.54.21051227.51816401520900-020X5000715101.6M4125516402180M8x19.316421668626300-0810008393212.51057426 + S/2 (corsa)25-0.7400

1,459.90 €

1 4 giorni 176.412617.5385626003320915-0201033112.1M616175260030185M14x123.8186025910426310-14100123848141278633 + S/2 (corsa)2520950-010X20001.1510

1,588.13 €

1 4 giorni 176.412617.5385626003320915-0201033112.1M616175260030185M14x147.7186025912926310-14100126348141278645 + S/2 (corsa)5020950-010X20001.3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 con guida lineare Versione 1 pneumatico Materiale componenti acciaio
Materiale corpo base alluminio Denominazione Unità Di Sollevamento RoHS

Supporto tecnico