Maniglie a leva in acciaio con filettatura esterna e pomello a sfera in plastica (06430)

Maniglie a leva in acciaio con filettatura esterna e pomello a sfera in plastica (06430)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Disponibile con diverse dimensioni della filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06430-108
06430-110
06430-112
06430-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.67 €

1 4 giorni 4855M8141661913450.0348

14.46 €

1 4 giorni 6473M10182062417600.0800

19.04 €

1 4 giorni 97108M122230104219700.1531

19.21 €

1 4 giorni 126138.5M162532125523750.2626

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Resina termoindurente Denominazione Maniglia a leva
RoHS

Supporto tecnico