Maniglia a leva con filettatura interna, lucida, inch (06450)

Maniglia a leva con filettatura interna, lucida, inch (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-1A0008
06450-1A1008
06450-1A2008
06450-1AE008
06450-2A2008
06450-2A3008
06450-3A3008
06450-3A4008
06450-4A4008
06450-4A5008
06450-5A5008
06450-5A6008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

7.49 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.49 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.49 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.49 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313418-329160.0315

9.47 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0827

9.47 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0818

10.36 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1342

10.36 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1291

12.10 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2100

12.10 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2100

15.14 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

15.14 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.3087

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Grezzo Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico