Maniglia a leva con filettatura esterna, non trattata (06460)

Maniglia a leva con filettatura esterna, non trattata (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-003008X6
06460-003008X10
06460-003008X15
06460-003008X20
06460-004008X10
06460-004008X15
06460-004008X20
06460-004008X25
06460-004008X30
06460-004008X35
06460-004008X40
06460-004008X45
06460-004008X50
06460-005008X10
06460-005008X15
06460-005008X20
06460-005008X25
06460-005008X30
06460-005008X35
06460-005008X40
06460-005008X45
06460-005008X50
06460-105008X10
06460-105008X15
06460-105008X20
06460-105008X25
06460-105008X30
06460-105008X35
06460-105008X40
06460-105008X45
06460-105008X50
06460-106008X10
06460-106008X15
06460-106008X20
06460-106008X25
06460-106008X30
06460-106008X35
06460-106008X40
06460-106008X45
06460-106008X50
06460-206008X15
06460-206008X20
06460-206008X25
06460-206008X30
06460-206008X35
06460-206008X40
06460-206008X45
06460-206008X50
06460-206008X55
06460-206008X60
06460-208008X15
06460-208008X20
06460-208008X25
06460-208008X30
06460-208008X35
06460-208008X40
06460-208008X45
06460-208008X50
06460-208008X55
06460-208008X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303360M3160.0280

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033100M3160.0300

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033150M3160.0320

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033200M3160.0330

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033100M4160.0320

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033150M4160.0324

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033200M4160.0327

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033250M4160.0328

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033300M4160.0343

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033350M4160.0308

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033400M4160.0353

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033450M4160.0348

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033500M4160.0349

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033100M5160.0324

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033150M5160.0331

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033200M5160.0345

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033250M5160.0342

6.36 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033300M5160.0349

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033350M5160.0354

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033400M5160.0363

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033450M5160.0377

6.89 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033500M5160.0373

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134101M5160.0356

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134151M5160.0361

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134201M5160.0366

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134251M5160.0374

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134301M5160.0379

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134351M5160.0388

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134401M5160.0390

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134451M5160.0398

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134501M5160.0410

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134101M6160.0360

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134151M6160.0368

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134201M6160.0379

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134251M6160.0387

6.36 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134301M6160.0395

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134351M6160.0402

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134401M6160.0420

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134451M6160.0419

6.89 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134501M6160.0428

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5152M6200.0883

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5202M6200.0882

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5252M6200.0902

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5302M6200.0908

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5352M6200.0918

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5402M6200.0922

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5452M6200.0941

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5502M6200.0947

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5552M6200.0959

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5602M6200.0957

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5152M8200.0893

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5202M8200.0912

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5252M8200.0928

7.98 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5302M8200.0950

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5352M8200.0965

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5402M8200.0982

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5452M8200.0997

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5502M8200.1011

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5552M8200.1026

8.50 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5602M8200.1045

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Grezzo Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico