Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Tipo di filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0324 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0331 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0345 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0342 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0349 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0354 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0363 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0377 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0373 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0324 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0331 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0333 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0342 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0349 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0354 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0363 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0377 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0373 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0324 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0326 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.3270 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0360 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0349 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0354 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0387 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0377 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0406 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 8-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0010 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0344 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0345 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0345 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0349 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0370 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0360 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0364 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0370 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | Filettatura esterna | 0.0374 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0347 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0351 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0346 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0123 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0365 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0371 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0376 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0382 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-32 | 16 | Filettatura esterna | 0.0388 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0361 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0352 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | - | 0.0380 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0389 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0396 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 1/4-20 | 16 | Filettatura esterna | 0.0378 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a leva | Colore principale | Nero RAL 9005 | Corpo con finitura superficiale | Satinato |
Componente di finitura superficiale | Brunito | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Tipo di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali