Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura strutturata opaca, pollici (06460)

Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura strutturata opaca, pollici (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-0A0181X10
06460-0A0181X15
06460-0A0181X20
06460-0A0181X25
06460-0A0181X30
06460-0A0181X35
06460-0A0181X40
06460-0A0181X45
06460-0A0181X50
06460-0A0182X10
06460-0A0182X15
06460-0A0182X20
06460-0A0182X25
06460-0A0182X30
06460-0A0182X35
06460-0A0182X40
06460-0A0182X45
06460-0A0182X50
06460-0A0183X10
06460-0A0183X15
06460-0A0183X20
06460-0A0183X25
06460-0A0183X30
06460-0A0183X35
06460-0A0183X40
06460-0A0183X45
06460-0A0183X50
06460-0A0184X10
06460-0A0184X15
06460-0A0184X20
06460-0A0184X25
06460-0A0184X30
06460-0A0184X35
06460-0A0184X40
06460-0A0184X45
06460-0A0184X50
06460-0A0185X10
06460-0A0185X15
06460-0A0185X20
06460-0A0185X25
06460-0A0185X30
06460-0A0185X35
06460-0A0185X40
06460-0A0185X45
06460-0A0185X50
06460-0A0186X10
06460-0A0186X15
06460-0A0186X20
06460-0A0186X25
06460-0A0186X30
06460-0A0186X35
06460-0A0186X40
06460-0A0186X45
06460-0A0186X50
06460-0A0187X10
06460-0A0187X15
06460-0A0187X20
06460-0A0187X25
06460-0A0187X30
06460-0A0187X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

8.32 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303335010-24160.0354

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico