Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna, finitura strutturata opaca (06450)

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna, finitura strutturata opaca (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-9206181
06450-9206182
06450-9206183
06450-9206184
06450-9206185
06450-9206186
06450-9206187
06450-9206188
06450-9208181
06450-9208182
06450-9208183
06450-9208184
06450-9208185
06450-9208186
06450-9208187
06450-9208188
06450-9308181
06450-9308182
06450-9308183
06450-9308184
06450-9308185
06450-9308186
06450-9308187
06450-9308188
06450-9310181
06450-9310182
06450-9310183
06450-9310184
06450-9310185
06450-9310186
06450-9310187
06450-9310188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

9.96 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

11.00 €

1 4 giorni 80Nero RAL 9005911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 1021911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 3020911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 6032911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 5017911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Grigio luce RAL 7035911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Grigio finestra RAL 7040911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 giorni 80Nero RAL 9005911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 1021911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 3020911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 6032911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 5017911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 giorni 80Grigio luce RAL 7035911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 giorni 80Grigio finestra RAL 7040911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito
Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico