Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Componente di finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio finestra RAL 7040 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio finestra RAL 7040 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio finestra RAL 7040 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio finestra RAL 7040 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0325 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0334 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Sì | 0.0340 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0325 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0334 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Sì | 0.0340 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0325 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0334 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Sì | 0.0340 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0325 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0334 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Sì | 0.0340 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0325 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0334 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Sì | 0.0340 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0325 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0330 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Corpo con finitura superficiale | Finitura opaca | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Componente di finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali