Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, grezzo (06451)

Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, grezzo (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-003008
06451-004008
06451-005008
06451-104008
06451-105008
06451-106008
06451-206008
06451-208008
06451-308008
06451-310008
06451-410008
06451-412008
06451-512008
06451-516008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

8.54 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M39160.0309

8.54 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M49160.0306

8.54 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M59160.0301

8.54 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M49160.0338

8.54 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M59160.0328

8.54 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M69160.0324

10.63 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

10.63 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

12.05 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M814220.1355

12.05 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M1014220.1323

16.19 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M1017240.2110

16.19 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M1217240.2110

20.08 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M1223260.3248

20.08 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M1623260.3069

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Grezzo Componente di finitura superficiale Grezzo
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico