Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06451-0A01 |
06451-0A11 |
06451-0A21 |
06451-0AD1 |
06451-0AE1 |
06451-1A01 |
06451-1A11 |
06451-1A21 |
06451-2A21 |
06451-2A31 |
06451-3A31 |
06451-3A41 |
06451-4A41 |
06451-4A51 |
06451-5A51 |
06451-5A61 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0284 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0010 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0010 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0305 | ||
13.99 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0784 | ||
13.99 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0764 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1278 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1259 | ||
21.32 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.2069 | ||
21.32 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.2780 | ||
26.43 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.4210 | ||
26.43 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.2939 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Colore principale | Nero RAL 9005 | Corpo con finitura superficiale | Satinato |
Componente di finitura superficiale | Grezzo | Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali