Maniglia a leva con tappo di protezione acciaio inox, lucidatura elettrol., inch (06454)

Maniglia a leva con tappo di protezione acciaio inox, lucidatura elettrol., inch (06454)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Superficie: elettrolucidata o sabbiata

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06454-92A2
06454-92A3
06454-93A3
06454-93A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H B D Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti A1 D2 H1 H2 H3=Altezza impugnatura H4 T=Altezza di filettatura Peso (ERP)
(kg)

36.11 €

1 4 giorni 65321013.521/4-2018.51074.5196.517.542.545.5120.0911

36.11 €

1 4 giorni 65321013.525/16-1818.51074.5196.517.542.545.5120.0891

43.26 €

1 4 giorni 8041.5111635/16-1821119122102454.558.5140.0150

43.26 €

1 4 giorni 8041.5111633/8-1621119122102454.558.5140.0160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Colore principale lucidatura elettrolitica Materiale dei componenti acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura interna
Versione 1 con tappo di protezione RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico