Maniglia a leva in acciaio inox con tappo di protezione con filettatura esterna, inch (06464)

Maniglia a leva in acciaio inox con tappo di protezione con filettatura esterna, inch (06464)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06464-92A2X15
06464-92A2X20
06464-92A2X25
06464-92A2X30
06464-92A2X40
06464-92A2X50
06464-92A2X60
06464-92A3X15
06464-92A3X20
06464-92A3X25
06464-92A3X30
06464-92A3X40
06464-92A3X50
06464-92A3X60
06464-92A4X20
06464-92A4X25
06464-92A4X30
06464-92A4X40
06464-92A4X50
06464-92A4X60
06464-93A3X20
06464-93A3X25
06464-93A3X30
06464-93A3X40
06464-93A3X50
06464-93A3X60
06464-93A4X20
06464-93A4X25
06464-93A4X30
06464-93A4X40
06464-93A4X50
06464-93A4X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.51521/4-20100.0950

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.52021/4-20100.0968

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.52521/4-20100.1000

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.53021/4-20100.1020

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.54021/4-20100.1040

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.55021/4-20100.1050

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.56021/4-20100.1065

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.51525/16-18100.0990

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.52025/16-18100.1000

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.52525/16-18100.1020

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.53025/16-18100.1046

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.54025/16-18100.1104

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.55025/16-18100.1108

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.56025/16-18100.1137

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.52023/8-16100.1040

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.52523/8-16100.1060

36.94 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.53023/8-16100.1090

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.54023/8-16100.1130

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.55023/8-16100.1190

38.13 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.56023/8-16100.1300

44.42 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.52035/16-18110.1664

44.42 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.52535/16-18110.1678

44.42 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.53035/16-18110.1707

45.64 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.54035/16-18110.1728

45.64 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.55035/16-18110.1750

45.64 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.56035/16-18110.1780

44.42 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.52033/8-16110.1628

44.42 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.52533/8-16110.1720

44.42 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.53033/8-16110.1760

45.64 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.54033/8-16110.1800

45.64 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.55033/8-16110.1850

45.64 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.56033/8-16110.1910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Denominazione Maniglia a leva
Colore principale Lucidatura elettrolitica Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico