Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Tipo di filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0410 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0420 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0450 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0410 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0420 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0450 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0410 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0420 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0450 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0410 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0420 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0450 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0410 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0420 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0450 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0410 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0420 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0440 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0450 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0400 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0410 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0420 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Filettatura esterna | 0.0430 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Denominazione | Maniglia a leva |
Corpo con finitura superficiale | Finitura opaca | Componente di finitura superficiale | Brunito | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Tipo di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali