Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06390-1A22 |
06390-1A32 |
06390-2A42 |
06390-2A52 |
06390-3A52 |
06390-3A62 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.86 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 1 | 1/4-20 | 18 | 26 | 0.1652 | ||
27.86 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 1 | 5/16-18 | 18 | 26 | 0.1632 | ||
34.07 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 2 | 3/8-16 | 21 | 30 | 0.2930 | ||
34.07 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 2 | 1/2-13 | 21 | 30 | 0.2892 | ||
39.72 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 3 | 1/2-13 | 27 | 36 | 0.4627 | ||
39.72 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 3 | 5/8-11 | 27 | 36 | 0.4520 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 15° |
Grado | 5.8 | Denominazione | Leva di serraggio | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
Versione 1 | Piatto | A2(mm) | 15 | H1(mm) | 2 |
Sistema di fissaggio | Filettatura interna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali