Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi, inch (06370)

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi, inch (06370)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Forma: 0°

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06370-1A32
06370-1A42
06370-2A42
06370-2A52
06370-3A52
06370-3A62
06370-4A62
06370-4A72
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

23.27 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.515/16-1814220.1942

23.27 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.513/8-1614220.1915

28.88 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.523/8-1617240.3142

28.88 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.521/2-1317240.3053

35.05 €

1 4 giorni 134.523333213586476531/2-1323260.4000

35.05 €

1 4 giorni 134.523333213586476535/8-1123260.4409

41.29 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.545/8-1127360.7164

41.29 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.543/4-1027360.6937

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma
Grado 5.8 Denominazione Leva di serraggio Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
Sistema di fissaggio Filettatura interna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico