Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04368-10-14262
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Forma | A | Tipo di stampo | Filettatura con vite di pressione |
Denominazione | Braccio tenditore | Corpo con finitura superficiale | Brunito | Versione 1 | Per morsa girevole compatta |
Versione 2 | Idraulico | D(mm) | 10 | D1(mm) | 10 |
G | M6 | H(mm) | 12 | H1(mm) | 3.5 |
H2(mm) | 40 | H3(mm) | 8 | L(mm) | 42 |
L1(mm) | 26 | L2(mm) | 10 | L4(mm) | 6 |
R(mm) | 6 | per diametro del pistone | 14 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0500 |
Si trova sulla pagina di Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica compatta (04368-10), il codice articolo è il seguente: 04368-10-14262.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04368-10-14262.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali