Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi, inch (06371)

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi, inch (06371)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06371-1A32
06371-1A42
06371-2A42
06371-2A52
06371-3A52
06371-3A62
06371-4A62
06371-4A72
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

42.61 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.515/16-1814220.0010

42.61 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.513/8-1614220.0010

50.26 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.523/8-1617240.0010

50.26 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.521/2-1317240.0010

69.43 €

1 4 giorni 134.523333213586476531/2-1323260.4510

69.43 €

1 4 giorni 134.523333213586476535/8-1123260.0010

81.71 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.545/8-1127360.0010

81.71 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.543/4-1027360.0010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma
Denominazione Leva di serraggio Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Grezzo
Componente di finitura superficiale Lucidato Sistema di fissaggio Filettatura interna RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico