Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04624-19-121304 |
04624-19-161304 |
04624-19-201304 |
04624-19-251304 |
04624-19-321304 |
04624-19-401304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L | H | B | D | L2 | D1 (mm) | B1 | Superficie del pistone effettiva (cm²) | G | G1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L1 | L3 | Forza del pistone a 6 bar (kN) | Diametro del pistone | R | RoHS | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.55 € | 1 | 4 giorni | 27 | 15 | 27 | 20 | 3.75 | 21 | 19.5 | 2.27 | M4x25 | M4x8 | 22 | 21 | 7 | 22.5 | 12 | 9.5 | 9.75 | 7.5 | 0.14 | 12 | 13.5 | sì | no | 0.0600 | ||
298.27 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | 34 | 27 | 4.5 | 28 | 25 | 4.52 | M5x35 | M5x11 | 24 | 28 | 10.5 | 24.5 | 13 | 10 | 13.5 | 10 | 0.27 | 16 | 17 | sì | no | 0.1200 | ||
385.39 € | 1 | 4 giorni | 41.5 | 25 | 40 | 34 | 5 | 35 | 30 | 7.06 | M6x40 | M6x10 | 27.5 | 35 | 9 | 28 | 15 | 11 | 16.5 | 12.5 | 0.42 | 20 | 20 | sì | no | 0.2187 | ||
409.02 € | 1 | 4 giorni | 53.5 | 31.25 | 52 | 43 | 6.75 | 44 | 38.5 | 11.34 | M8x50 | M8x12 | 32 | 43.75 | 11.5 | 33 | 19 | 13 | 20.75 | 15.63 | 0.68 | 25 | 26 | sì | no | 0.4100 | ||
429.18 € | 1 | 4 giorni | 68 | 40 | 66 | 57 | 8.5 | 58 | 49 | 21.23 | M10x65 | M10x16 | 37 | 56 | 15.5 | 38 | 21 | 14.5 | 26.5 | 20 | 1.27 | 32 | 33 | sì | no | 1.0400 | ||
498.18 € | 1 | 4 giorni | 82 | 50 | 78 | 71 | 9.5 | 72 | 59 | 33.18 | M12X80 | M12X18 | 46 | 70 | 17.5 | 47 | 28 | 18.5 | 33.5 | 25 | 1.99 | 40 | 39 | - | - | - |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Tipo di attacco | Canali forati. | Tipo di stampo | a doppia azione |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Morsa a leva rotante | Versione 1 | pneumatico |
Configura
Proprietà di base
L
H
B
D
L2
D1(mm)
B1
Superficie del pistone effettiva(cm²)
G
G1
H1
H2
H3
H4
H5
H6
L1
L3
Forza del pistone a 6 bar(kN)
Diametro del pistone
R
RoHS
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali