Leva di serraggio, forma 0°, acciaio inox, inch (06381)

Leva di serraggio, forma 0°, acciaio inox, inch (06381)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06381-1A32X15
06381-1A32X20
06381-1A32X25
06381-1A32X30
06381-1A32X40
06381-1A32X50
06381-1A32X60
06381-1A42X15
06381-1A42X20
06381-1A42X25
06381-1A42X30
06381-1A42X40
06381-1A42X50
06381-1A42X60
06381-1A52X15
06381-1A52X20
06381-1A52X25
06381-1A52X30
06381-1A52X40
06381-1A52X50
06381-1A52X60
06381-2A52X20
06381-2A52X25
06381-2A52X30
06381-2A52X40
06381-2A52X50
06381-2A52X60
06381-3A52X20
06381-3A52X25
06381-3A52X30
06381-3A52X40
06381-3A52X50
06381-3A52X60
06381-3A52X70
06381-3A52X80
06381-3A52X90
06381-3A62X20
06381-3A62X25
06381-3A62X30
06381-3A62X40
06381-3A62X50
06381-3A62X60
06381-3A62X70
06381-3A62X80
06381-3A62X90
06381-4A62X30
06381-4A62X40
06381-4A62X50
06381-4A62X60
06381-4A62X70
06381-4A62X80
06381-4A62X90
06381-4A72X30
06381-4A72X40
06381-4A72X50
06381-4A72X60
06381-4A72X70
06381-4A72X80
06381-4A72X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H D Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti D2 D3 H1 H2 H4 L=Lunghezza filettatura

45.76 €

1 4 giorni 9244.51615/16-18242225104.53749.515

45.76 €

1 4 giorni 9244.51615/16-18242225104.53749.520

45.76 €

1 4 giorni 9244.51615/16-18242225104.53749.525

45.76 €

1 4 giorni 9244.51615/16-18242225104.53749.530

47.11 €

1 4 giorni 9244.51615/16-18242225104.53749.540

47.11 €

1 4 giorni 9244.51615/16-18242225104.53749.550

47.11 €

1 4 giorni 9244.51615/16-18242225104.53749.560

45.76 €

1 4 giorni 9244.51613/8-16242225104.53749.515

45.76 €

1 4 giorni 9244.51613/8-16242225104.53749.520

45.76 €

1 4 giorni 9244.51613/8-16242225104.53749.525

45.76 €

1 4 giorni 9244.51613/8-16242225104.53749.530

47.11 €

1 4 giorni 9244.51613/8-16242225104.53749.540

47.11 €

1 4 giorni 9244.51613/8-16242225104.53749.550

47.11 €

1 4 giorni 9244.51613/8-16242225104.53749.560

45.76 €

1 4 giorni 9244.51611/2-13242225104.53749.515

45.76 €

1 4 giorni 9244.51611/2-13242225104.53749.520

45.76 €

1 4 giorni 9244.51611/2-13242225104.53749.525

45.76 €

1 4 giorni 9244.51611/2-13242225104.53749.530

47.11 €

1 4 giorni 9244.51611/2-13242225104.53749.540

47.11 €

1 4 giorni 9244.51611/2-13242225104.53749.550

47.11 €

1 4 giorni 9244.51611/2-13242225104.53749.560

56.17 €

1 4 giorni 11151.51921/2-13282432125.54257.520

56.17 €

1 4 giorni 11151.51921/2-13282432125.54257.525

56.17 €

1 4 giorni 11151.51921/2-13282432125.54257.530

58.46 €

1 4 giorni 11151.51921/2-13282432125.54257.540

58.46 €

1 4 giorni 11151.51921/2-13282432125.54257.550

58.46 €

1 4 giorni 11151.51921/2-13282432125.54257.560

73.55 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476520

73.55 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476525

73.55 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476530

75.72 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476540

75.72 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476550

75.72 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476560

78.44 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476570

78.44 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476580

78.44 €

1 4 giorni 134.5582331/2-13332632136476590

73.55 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476520

73.55 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476525

73.55 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476530

75.72 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476540

75.72 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476550

75.72 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476560

78.44 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476570

78.44 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476580

78.44 €

1 4 giorni 134.5582335/8-11332632136476590

86.03 €

1 4 giorni 13468.53045/8-11413632137.556.576.530

89.27 €

1 4 giorni 13468.53045/8-11413632137.556.576.540

89.27 €

1 4 giorni 13468.53045/8-11413632137.556.576.550

89.27 €

1 4 giorni 13468.53045/8-11413632137.556.576.560

92.75 €

1 4 giorni 13468.53045/8-11413632137.556.576.570

92.75 €

1 4 giorni 13468.53045/8-11413632137.556.576.580

92.75 €

1 4 giorni 13468.53045/8-11413632137.556.576.590

86.03 €

1 4 giorni 13468.53043/4-10413632137.556.576.530

89.27 €

1 4 giorni 13468.53043/4-10413632137.556.576.540

89.27 €

1 4 giorni 13468.53043/4-10413632137.556.576.550

89.27 €

1 4 giorni 13468.53043/4-10413632137.556.576.560

92.75 €

1 4 giorni 13468.53043/4-10413632137.556.576.570

92.75 €

1 4 giorni 13468.53043/4-10413632137.556.576.580

92.75 €

1 4 giorni 13468.53043/4-10413632137.556.576.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale grezzo
Materiale dei componenti plastica Componente di finitura superficiale lucidato Forma
Denominazione Leva Di Serraggio Sistema di fissaggio filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.0010

Supporto tecnico