Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | H | D | Misura | X=filettatura | D1 (mm) | N. di denti | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L=Lunghezza filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | ||
45.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | ||
56.17 € | 1 | 4 giorni | 106 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 20 | ||
56.17 € | 1 | 4 giorni | 106 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 25 | ||
56.17 € | 1 | 4 giorni | 106 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 30 | ||
58.46 € | 1 | 4 giorni | 106 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 40 | ||
58.46 € | 1 | 4 giorni | 106 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 50 | ||
58.46 € | 1 | 4 giorni | 106 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 60 | ||
73.55 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | ||
73.55 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | ||
73.55 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | ||
75.72 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | ||
75.72 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | ||
75.72 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | ||
78.44 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 70 | ||
78.44 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 80 | ||
78.44 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 90 | ||
73.55 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | ||
73.55 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | ||
73.55 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | ||
75.72 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | ||
75.72 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | ||
75.72 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | ||
78.44 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 70 | ||
78.44 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 80 | ||
78.44 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 81 | 65 | 90 | ||
86.03 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | ||
89.27 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | ||
89.27 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | ||
89.27 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | ||
92.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 70 | ||
92.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 80 | ||
92.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 90 | ||
86.03 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | ||
89.27 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | ||
89.27 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | ||
89.27 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | ||
92.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 70 | ||
92.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 80 | ||
92.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 90 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | plastica | Componente di finitura superficiale | lucidato | Forma | 20° |
A2 | 15 | Denominazione | Leva Di Serraggio | Sistema di fissaggio | filettatura esterna |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì | Peso (ERP)(kg) | 0.0010 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
H
D
Misura
X=filettatura
D1(mm)
N. di denti
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L=Lunghezza filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali