Adattatore per staffa girevole (05625) (Codici componente)

Adattatore per staffa girevole (05625)
· Compatibile con staffa girevole pneumatica 05610

· con rivestimento duro

· Superficie resistente all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05625-1216
05625-2000
05625-2500
05625-3240
05625-5063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Misura T
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

24.73 €

1 4 giorni 221285.5104.5146301312/16750.0080

28.03 €

1 4 giorni 3016128.5145.520840182010.55.50.0189

34.61 €

1 4 giorni 3816148.5145.520850252586.50.0280

37.91 €

1 4 giorni 4519168.51472510603032/401190.0513

41.21 €

1 4 giorni 48252010.51793012653050/6314100.0793

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Materiale corpo principale Alluminio Denominazione Adattatore
Versione 1 Per staffa girevole RoHS

Supporto tecnico