Braccio tenditore per staffa girevole (05626-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05626-05-12
05626-05-16
05626-05-50
05626-05-2025
05626-05-3240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Misura T
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.38 €

1 4 giorni 20453.56M3x0,586.5291242.50.0116

23.38 €

1 4 giorni 25575.59M04x0,7136.5361652.50.0349

33.12 €

1 4 giorni 65101712.521M10x1,525138850134.50.3082

25.32 €

1 4 giorni 357108.514M06x11685120/25730.0679

27.27 €

1 4 giorni 45101410.517M08x1,252296732/4094.50.1860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Braccio tenditore
Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Anodizzato Versione 1 Per staffa girevole
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico