Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06613-05-13206 |
06613-05-13208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | 4 giorni | - | M6 | 8 | - | 0.0164 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Rilevabile a livello visivo | M8 | 9 | Sì | 0.0175 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza impugnatura(mm) | 65.2 | Materiale corpo principale | Poliammide | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Colore principale | Blu oltremare RAL 5002 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 |
Codice acciaio | 1.4404 | Componente di finitura superficiale | Grezzo | A1=lunghezza impugnatura(mm) | 75 |
B(mm) | 10.5 | D(mm) | 13.5 | D1(mm) | 18.8 |
D2(mm) | 19.5 | H(mm) | 27.4 | H1(mm) | 5.5 |
H2(mm) | 20.7 | H3=altezza maniglia(mm) | 41.9 | H4(mm) | 38 |
Misura | 2 | N. di denti | 12 | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali