Maniglia a leva, acciaio inox, lucidatura elettrolitica (06464)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06464-10610X18

Codice componente
06464-10610X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.29 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza impugnatura(mm) 40 H 30.5 B 7
D 10 Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica
Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Misura 1
X=filettatura M6 D1(mm) 13 N. di denti 16
A1=Lunghezza maniglia 47 D2 14 H1 10
H2 20.5 H3=Altezza impugnatura 37 H4 40
Denominazione Maniglia A Leva L=Lunghezza filettatura 18 Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.0410

Si trova sulla pagina di Maniglia a leva, acciaio inox, lucidatura elettrolitica (06464), il codice articolo è il seguente: 06464-10610X18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06464-10610X18.

Supporto tecnico