Leva a camma con filettatura esterna, alluminio rosso verniciato a polvere, inch (04232)

Leva a camma con filettatura esterna, alluminio rosso verniciato a polvere, inch (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio o acciaio inox

· Colore: nero o rosso rubino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-05011A0X20
04232-05011A0X30
04232-05011A0X40
04232-05011A0X50
04232-05011A1X20
04232-05011A1X30
04232-05011A1X40
04232-05011A1X50
04232-05011AEX15
04232-05011AEX20
04232-05011AEX30
04232-05014A0X20
04232-05014A0X30
04232-05014A0X40
04232-05014A0X50
04232-05014A1X20
04232-05014A1X30
04232-05014A1X40
04232-05014A1X50
04232-05014AEX15
04232-05014AEX20
04232-05014AEX30
04232-05111A0X20
04232-05111A0X30
04232-05111A0X40
04232-05111A0X50
04232-05111A1X20
04232-05111A1X30
04232-05111A1X40
04232-05111A1X50
04232-05111AEX15
04232-05111AEX20
04232-05111AEX30
04232-05114A0X20
04232-05114A0X30
04232-05114A0X40
04232-05114A0X50
04232-05114A1X20
04232-05114A1X30
04232-05114A1X40
04232-05114A1X50
04232-05114AEX15
04232-05114AEX20
04232-05114AEX30
04232-15011A1X20
04232-15011A1X30
04232-15011A1X40
04232-15011A1X50
04232-15011A2X20
04232-15011A2X30
04232-15011A2X40
04232-15011A2X50
04232-15014A1X20
04232-15014A1X30
04232-15014A1X40
04232-15014A1X50
04232-15014A2X20
04232-15014A2X30
04232-15014A2X40
04232-15014A2X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H Colore principale Materiale dei componenti Misura D1
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
A1=Lunghezza maniglia B=Larghezza B1 D=Filettatura D2 H1=Altezza L=Lunghezza filettatura Corsa S Peso (ERP)
(kg)

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-248172010.0208

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-248173010.0215

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-248174010.0215

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-248175010.0215

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-328172010.0218

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-328173010.0231

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-328174010.0246

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.1181310-328175010.0259

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.118138-328171510.0203

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.118138-328172010.0208

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio015.42.510059.118138-328173010.0215

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-248172010.0217

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-248173010.0224

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-248174010.0238

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-248175010.0246

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-328172010.0218

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-328173010.0230

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-328174010.0246

11.88 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.1181310-328175010.0259

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.118138-328171510.0206

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.118138-328172010.0203

11.11 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio015.42.510059.118138-328173010.0213

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-248172010.0214

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-248173010.0214

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-248174010.0214

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-248175010.0252

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-328172010.0218

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-328173010.0279

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-328174010.0241

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.1181310-328175010.0264

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.118138-328171510.0210

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.118138-328172010.0206

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2neroacciaio inox015.42.510059.118138-328173010.0214

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-248172010.0211

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-248173010.0223

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-248174010.0237

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-248175010.0256

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-328172010.0219

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-328173010.0238

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-328174010.0239

17.08 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.1181310-328175010.0259

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.118138-328171510.0201

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.118138-328172010.0200

15.94 €

1 4 giorni 52.311.2rosso rubino RAL 3003acciaio inox015.42.510059.118138-328173010.0217

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.51510-32922201.20.0381

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.51510-32922301.20.0377

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.51510-32922401.20.0401

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.51510-32922501.20.0415

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.5151/4-20922201.20.0410

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.5151/4-20922301.20.0419

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.5151/4-20922401.20.0427

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5neroacciaio118.1412079.221.5151/4-20922501.20.0461

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.51510-32922201.20.0375

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.51510-32922301.20.0388

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.51510-32922401.20.0400

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.51510-32922501.20.0410

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.5151/4-20922201.20.0408

11.76 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.5151/4-20922301.20.0423

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.5151/4-20922401.20.0443

12.52 €

1 4 giorni 70.414.5rosso rubino RAL 3003acciaio118.1412079.221.5151/4-20922501.20.0455

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Denominazione Leva A Camma
Tipo di filettatura filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico