Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
23.02 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
23.02 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
27.13 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0694 | ||
27.13 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0682 | ||
24.40 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0694 | ||
24.40 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0682 | ||
37.52 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
33.81 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
21.67 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0250 | ||
21.67 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0250 | ||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Sabbiata | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0250 | ||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Sabbiata | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0250 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Denominazione | Leva a camma |
Codice acciaio | 1.4308 | Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali