Leva a camma con filettatura externa, acciaio inox, inch (04232)

Leva a camma con filettatura externa, acciaio inox, inch (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare

· Si adatta inoltre all'impiego nell'industria alimentare (resistente alla corrosione)

· Migliore sensazione al tatto grazie alla superficie elettrolucidata o sabbiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-05120A0X20
04232-05120A0X30
04232-05120A0X40
04232-05120A0X50
04232-05120A1X20
04232-05120A1X30
04232-05120A1X40
04232-05120A1X50
04232-05120AEX15
04232-05120AEX20
04232-05120AEX30
04232-15120A1X20
04232-15120A1X30
04232-15120A1X40
04232-15120A1X50
04232-15120A2X20
04232-15120A2X30
04232-15120A2X40
04232-15120A2X50
04232-25120A3X25
04232-25120A3X30
04232-25120A3X40
04232-25120A3X50
04232-25120A4X25
04232-25120A4X30
04232-25120A4X40
04232-25120A4X50
04232-95120ADX10
04232-95120ADX15
04232-95120ADX30
04232-95120AEX10
04232-95120AEX15
04232-95120AEX30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H Misura D1
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
A1=Lunghezza maniglia B=Larghezza B1 D=Filettatura D2 H1=Altezza L=Lunghezza filettatura Corsa S Peso (ERP)
(kg)

23.81 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-248172010.0420

23.81 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-248173010.0420

24.72 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-248174010.0430

24.72 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-248175010.0430

23.81 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-328172010.0420

23.81 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-328173010.0420

24.72 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-328174010.0430

24.72 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.1181310-328175010.0430

23.81 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.118138-328171510.0420

23.81 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.118138-328172010.0420

23.81 €

1 4 giorni 52.311.2015.42.510059.118138-328173010.0420

28.00 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.51510-32922201.20.0736

28.00 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.51510-32922301.20.0737

29.05 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.51510-32922401.20.0763

29.05 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.51510-32922501.20.0770

28.00 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922201.20.0752

28.00 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922301.20.0781

29.05 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922401.20.0780

29.05 €

1 4 giorni 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922501.20.0820

38.07 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3245/16-181128.5251.50.2443

38.07 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3245/16-181128.5301.50.2453

39.22 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3245/16-181128.5401.50.2484

39.22 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3245/16-181128.5501.50.2489

38.07 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3243/8-161128.5251.50.2500

38.07 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3243/8-161128.5301.50.2535

39.22 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3243/8-161128.5401.50.2550

39.22 €

1 4 giorni 9618227.1835010833.3243/8-161128.5501.50.2614

22.41 €

1 4 giorni 36.299121.59041.714.411.56-326131010.0251

22.41 €

1 4 giorni 36.299121.59041.714.411.56-326131510.0251

22.41 €

1 4 giorni 36.299121.59041.714.411.56-326133010.0253

22.41 €

1 4 giorni 36.299121.59041.714.411.58-326131010.0251

22.41 €

1 4 giorni 36.299121.59041.714.411.58-326131510.0251

22.41 €

1 4 giorni 36.299121.59041.714.411.58-326133010.0253

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Codice acciaio 1.4308 Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica
Materiale dei componenti acciaio inox Denominazione Leva A Camma Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico