Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox, inch (04232)

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox, inch (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare

· Nessuna perdita di tensione grazie a un possibile comportamento di scorrimento viscoso

· Versioni: elettrolucidata o sabbiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-05410A0
04232-05410A1
04232-05410AE
04232-05413A0
04232-05413A1
04232-05413AE
04232-15410A1
04232-15410A2
04232-15413A1
04232-15413A2
04232-25410A3
04232-25413A3
04232-95410AD
04232-95410AE
04232-95413AD
04232-95413AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Peso (ERP)
(kg)

24.15 €

1 4 giorni 52.3Lucidatura elettrolitica59.1181310-2415.4811.417.2012.51000.0370

24.15 €

1 4 giorni 52.3Lucidatura elettrolitica59.1181310-3215.4811.417.2012.51000.0370

24.15 €

1 4 giorni 52.3Lucidatura elettrolitica59.118138-3215.4811.417.2012.51000.0370

21.76 €

1 4 giorni 52.3Sabbiata59.1181310-2415.4811.417.2012.51000.0370

21.76 €

1 4 giorni 52.3Sabbiata59.1181310-3215.4811.417.2012.51000.0370

21.76 €

1 4 giorni 52.3Sabbiata59.118138-3215.4811.417.2012.51000.0370

28.46 €

1 4 giorni 70.4Lucidatura elettrolitica79.221.51510-3218914.72211.241200.0720

28.46 €

1 4 giorni 70.4Lucidatura elettrolitica79.221.5151/4-2018914.72211.241200.0720

25.63 €

1 4 giorni 70.4Sabbiata79.221.51510-3218914.72211.241200.0720

25.63 €

1 4 giorni 70.4Sabbiata79.221.5151/4-2018914.72211.241200.0720

39.44 €

1 4 giorni 96Lucidatura elettrolitica10833.3245/16-18271118.328.821.583500.2380

35.52 €

1 4 giorni 96Sabbiata10833.3245/16-18271118.328.821.583500.2380

22.71 €

1 4 giorni 36.2Lucidatura elettrolitica41.714.411.56-32126913.5911.5900.0200

22.71 €

1 4 giorni 36.2Lucidatura elettrolitica41.714.411.58-32126913.5911.5900.0200

20.47 €

1 4 giorni 36.2Sabbiata41.714.411.56-32126913.5911.5900.0200

20.47 €

1 4 giorni 36.2Sabbiata41.714.411.58-32126913.5911.5900.0200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Denominazione Leva a camma
Codice acciaio 1.4308 Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico