Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale dei componenti | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0186 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0191 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0196 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Nero | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0186 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0191 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Acciaio inox | Rosso rubino RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0196 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0400 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0395 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0403 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0419 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0407 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0427 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0444 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Nero | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0463 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0385 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0391 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0397 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0407 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0413 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0419 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0425 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Acciaio | Rosso rubino RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0431 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Denominazione | Leva a camma | Corpo con finitura superficiale | Verniciato a polvere |
Versione 1 | Regolabile | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale dei componenti
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali