Maniglia a leva, acciaio, inch (06441)

Maniglia a leva, acciaio, inch (06441)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06441-1A4X20
06441-1A4X30
06441-1A4X40
06441-1A4X45
06441-1A4X50
06441-1A4X60
06441-1A5X20
06441-1A5X30
06441-1A5X40
06441-1A5X45
06441-1A5X50
06441-1A5X60
06441-2A5X25
06441-2A5X30
06441-2A5X40
06441-2A5X45
06441-2A5X50
06441-2A5X60
06441-2A6X25
06441-2A6X30
06441-2A6X40
06441-2A6X45
06441-2A6X50
06441-2A6X60
06441-3A6X30
06441-3A6X40
06441-3A6X50
06441-3A6X60
06441-3A7X30
06441-3A7X40
06441-3A7X50
06441-3A7X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H D Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti A1 D2 H3=Altezza impugnatura H4 L=Lunghezza filettatura Peso (ERP)
(kg)

31.59 €

1 4 giorni 8340.51913/8-162824107206568.5200.2111

31.59 €

1 4 giorni 8340.51913/8-162824107206568.5300.2571

33.09 €

1 4 giorni 8340.51913/8-162824107206568.5400.2621

33.09 €

1 4 giorni 8340.51913/8-162824107206568.5450.2651

33.09 €

1 4 giorni 8340.51913/8-162824107206568.5500.2711

33.09 €

1 4 giorni 8340.51913/8-162824107206568.5600.2901

31.59 €

1 4 giorni 8340.51911/2-132824107206568.5200.3311

31.59 €

1 4 giorni 8340.51911/2-132824107206568.5300.3401

33.09 €

1 4 giorni 8340.51911/2-132824107206568.5400.3501

33.09 €

1 4 giorni 8340.51911/2-132824107206568.5450.3551

33.09 €

1 4 giorni 8340.51911/2-132824107206568.5500.3601

33.09 €

1 4 giorni 8340.51911/2-132824107206568.5600.3801

42.44 €

1 4 giorni 10851.52321/2-133526138.52579.584250.4950

42.44 €

1 4 giorni 10851.52321/2-133526138.52579.584300.5001

44.05 €

1 4 giorni 10851.52321/2-133526138.52579.584400.5131

44.05 €

1 4 giorni 10851.52321/2-133526138.52579.584450.5201

44.05 €

1 4 giorni 10851.52321/2-133526138.52579.584500.4788

44.05 €

1 4 giorni 10851.52321/2-133526138.52579.584600.5451

42.44 €

1 4 giorni 10851.52325/8-113526138.52579.584250.6701

42.44 €

1 4 giorni 10851.52325/8-113526138.52579.584300.6801

44.05 €

1 4 giorni 10851.52325/8-113526138.52579.584400.6851

44.05 €

1 4 giorni 10851.52325/8-113526138.52579.584450.6921

44.05 €

1 4 giorni 10851.52325/8-113526138.52579.584500.7051

44.05 €

1 4 giorni 10851.52325/8-113526138.52579.584600.7191

58.65 €

1 4 giorni 132603035/8-114336168309397.5300.8351

60.57 €

1 4 giorni 132603035/8-114336168309397.5400.8481

60.57 €

1 4 giorni 132603035/8-114336168309397.5500.8611

60.57 €

1 4 giorni 132603035/8-114336168309397.5600.8741

58.65 €

1 4 giorni 132603033/4-104336168309397.5300.8311

60.57 €

1 4 giorni 132603033/4-104336168309397.5400.8481

60.57 €

1 4 giorni 132603033/4-104336168309397.5500.8673

60.57 €

1 4 giorni 132603033/4-104336168309397.5600.8811

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti acciaio H1 12
Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico