Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale dei componenti | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0358 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0300 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0327 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0343 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0315 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0372 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0376 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0323 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0295 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0344 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0320 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0712 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0727 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0732 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0769 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0400 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0400 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 2.1100 | ||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0772 | ||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Poliammide | Denominazione | Leva a camma | Versione 1 | Regolabile |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale dei componenti
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali