Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.93 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0720 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0760 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0760 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0750 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0810 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0790 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0790 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0790 | ||
33.02 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2420 | ||
33.02 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2430 | ||
33.85 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2460 | ||
33.85 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2490 | ||
33.02 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2560 | ||
33.02 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
33.85 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2510 | ||
33.85 € | 1 | 4 giorni | 96 | 108 | 33.2 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2640 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Denominazione | Leva a camma |
Corpo con finitura superficiale | Passivate blu | Versione 1 | Regolabile | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali