Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
33.66 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
33.66 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
33.66 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
33.66 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | - | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | 1.4305 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0420 | ||
38.21 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0757 | ||
38.21 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0749 | ||
39.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0809 | ||
39.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0766 | ||
38.21 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0765 | ||
38.21 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0787 | ||
39.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0801 | ||
39.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | - | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0743 | ||
34.40 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0757 | ||
34.40 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0749 | ||
35.66 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0809 | ||
35.66 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0766 | ||
34.40 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0765 | ||
34.40 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0787 | ||
35.66 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0801 | ||
35.66 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1.4305 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0743 | ||
51.86 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
51.86 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
53.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
53.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
51.86 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
51.86 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
53.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
53.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | - | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
46.69 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
46.69 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
48.07 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
48.07 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2400 | ||
46.69 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
46.69 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
48.07 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
48.07 € | 1 | 4 giorni | 96 | 1.4305 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2500 | ||
30.57 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | - | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0251 | ||
30.57 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | - | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0251 | ||
30.57 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | - | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0253 | ||
30.57 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | - | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0251 | ||
30.57 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | - | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0251 | ||
30.57 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | - | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0253 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Denominazione | Leva a camma |
Versione 1 | Regolabile | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali