Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06440-11A3 |
06440-11A4 |
06440-11A5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | X=filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
56.97 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 0.2305 | ||
56.97 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 0.3508 | ||
56.97 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 0.3211 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza impugnatura(mm) | 83 | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Colore principale | Lucidatura elettrolitica | A1(mm) | 107 |
D(mm) | 19 | D1(mm) | 28 | D2(mm) | 20 |
H(mm) | 40.5 | H1(mm) | 12 | H3=altezza maniglia(mm) | 65 |
H4(mm) | 68.5 | Misura | 1 | T=profondità della filettatura(mm) | 17 |
N. di denti | 24 | Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
X=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali