Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, inch (06440)

Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, inch (06440)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06440-1A3
06440-1A4
06440-1A5
06440-2A5
06440-2A6
06440-3A6
06440-3A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

30.17 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.515/16-1817240.2194

30.17 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.513/8-1617240.2115

30.17 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.511/2-1317240.2301

39.96 €

1 4 giorni 108138.523352551.579.58421/2-1323260.4167

39.96 €

1 4 giorni 108138.523352551.579.58425/8-1123260.5988

55.89 €

1 4 giorni 132168304330609397.535/8-1127360.7263

55.89 €

1 4 giorni 132168304330609397.533/4-1027360.9348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Maniglia a leva
H1(mm) 12 Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico