Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06441-11A4X20 |
06441-11A4X30 |
06441-11A4X40 |
06441-11A4X45 |
06441-11A4X50 |
06441-11A4X60 |
06441-11A5X20 |
06441-11A5X30 |
06441-11A5X40 |
06441-11A5X45 |
06441-11A5X50 |
06441-11A5X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza della filettatura (mm) | X=filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | 4 giorni | 20 | 3/8-16 | 0.2295 | ||
63.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3/8-16 | 0.2347 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3/8-16 | 0.2328 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 45 | 3/8-16 | 0.2359 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3/8-16 | 0.2388 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3/8-16 | 0.2439 | ||
63.07 € | 1 | 4 giorni | 20 | 1/2-13 | 0.2311 | ||
63.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 1/2-13 | 0.2385 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 40 | 1/2-13 | 0.2445 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 45 | 1/2-13 | 0.2476 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1/2-13 | 0.2548 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | 60 | 1/2-13 | 0.2612 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza impugnatura(mm) | 83 | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Colore principale | Lucidatura elettrolitica | A1(mm) | 107 |
D(mm) | 19 | D1(mm) | 28 | D2(mm) | 20 |
H(mm) | 40.5 | H1(mm) | 12 | H3=altezza maniglia(mm) | 65 |
H4(mm) | 68.5 | Misura | 1 | N. di denti | 24 |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza della filettatura(mm)
X=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali