Maniglia a leva con filettatura interna, acciaio, inch (06442)

Maniglia a leva con filettatura interna, acciaio, inch (06442)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06442-1A027
06442-1A127
06442-1A227
06442-1AE27
06442-2A227
06442-2A327
06442-3A327
06442-3A427
06442-4A427
06442-4A527
06442-5A527
06442-5A627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H B D Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti A1 D2 H1 H2 H3=Altezza impugnatura H4 T=Altezza di filettatura Peso (ERP)
(kg)

12.60 €

1 4 giorni 4024.5710110-2413164714414.5313490.0380

12.60 €

1 4 giorni 4024.5710110-3213164714414.5313490.0369

12.60 €

1 4 giorni 4024.571011/4-2013164714414.5313490.0900

12.60 €

1 4 giorni 4024.571018-3213164714414.5313490.0379

16.99 €

1 4 giorni 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0920

16.99 €

1 4 giorni 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.1504

20.34 €

1 4 giorni 8037111635/16-1821229122102454.558.5140.1456

20.34 €

1 4 giorni 8037111633/8-1621229122102454.558.5140.2550

26.19 €

1 4 giorni 9543131943/8-16272410927.510276367.5170.2569

26.19 €

1 4 giorni 9543131941/2-13272410927.510276367.5170.2600

41.33 €

1 4 giorni 11049152351/2-133126126321231.57377.5230.3990

41.33 €

1 4 giorni 11049152355/8-113126126321231.57377.5230.3775

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale satinato Colore principale rosso rubino RAL 3003
Materiale dei componenti acciaio Componente di finitura superficiale brunito Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura interna RoHS

Supporto tecnico