Maniglia a leva piatto con filettatura interna, zinco, arancio con rivestim. plastica, inch (06448)

Maniglia a leva piatto con filettatura interna, zinco, arancio con rivestim. plastica, inch (06448)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Maniglia piatta per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06448-2A22
06448-2A32
06448-3A32
06448-3A42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-2012200.0782

10.71 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-1812200.0764

11.70 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.8384235/16-1814220.1272

11.70 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.8384233/8-1614220.1252

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Arancio puro RAL 2004 Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
Componente di finitura superficiale Brunito Versione 1 Piatto Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS

Supporto tecnico