Maniglia a leva piatto con filettatura interna, zinco, inch (06449)

Maniglia a leva piatto con filettatura interna, zinco, inch (06449)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Maniglia piatta per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06449-2A21
06449-2A31
06449-2A2181
06449-2A2182
06449-2A2184
06449-2A3181
06449-2A3182
06449-2A3184
06449-3A31
06449-3A41
06449-3A3181
06449-3A3182
06449-3A3184
06449-3A4181
06449-3A4182
06449-3A4184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H B D Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti A1=Lunghezza maniglia D2 H1 H2 H3=Altezza impugnatura H4 T=Altezza di filettatura PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5satinatonero RAL 900521/4-2018.52074.519.16.517.829.232.212-0.0782

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5satinatonero RAL 900525/16-1818.52074.519.16.517.829.232.212-0.0764

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5finitura opacanero RAL 900521/4-2018.52074.519.16.517.829.232.212no0.0780

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5finitura opacaarancio puro RAL 200421/4-2018.52074.519.16.517.829.232.212no0.0780

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5finitura opacarosso traffico RAL 302021/4-2018.52074.519.16.517.829.232.212no0.0780

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5finitura opacanero RAL 900525/16-1818.52074.519.16.517.829.232.212no0.0760

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5finitura opacaarancio puro RAL 200425/16-1818.52074.519.16.517.829.232.212no0.0760

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.5finitura opacarosso traffico RAL 302025/16-1818.52074.519.16.517.829.232.212no0.0760

17.24 €

1 4 giorni 803711.716satinatonero RAL 900535/16-1821.22291221023.8384214-0.1272

17.24 €

1 4 giorni 803711.716satinatonero RAL 900533/8-1621.22291221023.8384214-0.1252

17.24 €

1 4 giorni 803711.716finitura opacanero RAL 900535/16-1821.22291221023.8384214no0.1270

17.24 €

1 4 giorni 803711.716finitura opacaarancio puro RAL 200435/16-1821.22291221023.8384214no0.1270

17.24 €

1 4 giorni 803711.716finitura opacarosso traffico RAL 302035/16-1821.22291221023.8384214no0.1270

17.24 €

1 4 giorni 803711.716finitura opacanero RAL 900533/8-1621.22291221023.8384214no0.1250

17.24 €

1 4 giorni 803711.716finitura opacaarancio puro RAL 200433/8-1621.22291221023.8384214no0.1250

17.24 €

1 4 giorni 803711.716finitura opacarosso traffico RAL 302033/8-1621.22291221023.8384214no0.1250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo
Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 piatto
RoHS

Supporto tecnico