Maniglia a leva piatto con filettatura interna, zinco, arancio con rivestim. plastica, inch (06449)

Maniglia a leva piatto con filettatura interna, zinco, arancio con rivestim. plastica, inch (06449)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Maniglia piatta per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06449-2A22
06449-2A32
06449-3A32
06449-3A42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H B D Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti A1=Lunghezza maniglia D2 H1 H2 H3=Altezza impugnatura H4 T=Altezza di filettatura Peso (ERP)
(kg)

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.521/4-2018.52074.519.16.517.829.232.2120.0782

15.19 €

1 4 giorni 6528.510.113.525/16-1818.52074.519.16.517.829.232.2120.0764

17.24 €

1 4 giorni 803711.71635/16-1821.22291221023.83842140.1272

17.24 €

1 4 giorni 803711.71633/8-1621.22291221023.83842140.1252

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Corpo con finitura superficiale con rivestimento in plastica Colore principale arancio puro RAL 2004
Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 piatto RoHS

Supporto tecnico