Maniglia a leva con filettatura interna, elementi in acciaio inox, inch (06451)

Maniglia a leva con filettatura interna, elementi in acciaio inox, inch (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-0A02
06451-0A03
06451-0A027
06451-0A12
06451-0A13
06451-0A22
06451-0A23
06451-0A127
06451-0A227
06451-0AD2
06451-0AD3
06451-0AD27
06451-0AE2
06451-0AE3
06451-0AE27
06451-1A02
06451-1A03
06451-1A027
06451-1A12
06451-1A13
06451-1A22
06451-1A23
06451-1A127
06451-1A227
06451-2A22
06451-2A23
06451-2A32
06451-2A33
06451-2A227
06451-2A327
06451-3A32
06451-3A33
06451-3A42
06451-3A43
06451-3A327
06451-3A427
06451-4A42
06451-4A43
06451-4A52
06451-4A53
06451-4A427
06451-4A527
06451-5A52
06451-5A53
06451-5A62
06451-5A63
06451-5A527
06451-5A627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

11.25 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033010-249160.0302

11.25 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.53033010-249160.0303

11.25 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.53033010-249160.0360

11.25 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033010-329160.0302

11.25 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.53033010-329160.0303

11.25 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303301/4-209160.0302

11.25 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303301/4-209160.0303

11.25 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.53033010-329160.0360

11.25 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303301/4-209160.0360

11.25 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303306-329160.0010

11.25 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303306-329160.0309

11.25 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303306-329160.0360

11.25 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303308-329160.0010

11.25 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303308-329160.0290

11.25 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303308-329160.0360

11.25 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.53134110-249160.0314

11.25 €

1 4 giorni 40Argento metallizzato47710131424.5414.53134110-249160.0352

11.25 €

1 4 giorni 40Rosso rubino RAL 300347710131424.5414.53134110-249160.0332

11.25 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.53134110-329160.0334

11.25 €

1 4 giorni 40Argento metallizzato47710131424.5414.53134110-329160.0352

11.25 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313411/4-209160.0305

11.25 €

1 4 giorni 40Argento metallizzato47710131424.5414.5313411/4-209160.0306

11.25 €

1 4 giorni 40Rosso rubino RAL 300347710131424.5414.53134110-329160.0332

11.25 €

1 4 giorni 40Rosso rubino RAL 300347710131424.5414.5313411/4-209160.0400

13.99 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0784

13.99 €

1 4 giorni 65Argento metallizzato74.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0782

13.99 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0764

13.99 €

1 4 giorni 65Argento metallizzato74.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0815

13.99 €

1 4 giorni 65Rosso rubino RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0842

13.99 €

1 4 giorni 65Rosso rubino RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0806

15.87 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.535/16-1814220.1278

15.87 €

1 4 giorni 80Argento metallizzato911116212237102454.558.535/16-1814220.1313

15.87 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.533/8-1614220.1259

15.87 €

1 4 giorni 80Argento metallizzato911116212237102454.558.533/8-1614220.0392

15.87 €

1 4 giorni 80Rosso rubino RAL 3003911116212237102454.558.535/16-1814220.1324

15.87 €

1 4 giorni 80Rosso rubino RAL 3003911116212237102454.558.533/8-1614220.1286

21.32 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.543/8-1617240.2860

21.32 €

1 4 giorni 95Argento metallizzato10913192727.54310276367.543/8-1617240.2072

21.32 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.541/2-1317240.1972

21.32 €

1 4 giorni 95Argento metallizzato10913192727.54310276367.541/2-1317240.2005

21.32 €

1 4 giorni 95Rosso rubino RAL 300310913192727.54310276367.543/8-1617240.2100

21.32 €

1 4 giorni 95Rosso rubino RAL 300310913192727.54310276367.541/2-1317240.2100

26.43 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

26.43 €

1 4 giorni 110Argento metallizzato12615233132491231.57377.551/2-1323260.4230

26.43 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.555/8-1123260.4070

26.43 €

1 4 giorni 110Argento metallizzato12615233132491231.57377.555/8-1123260.3071

26.43 €

1 4 giorni 110Rosso rubino RAL 300312615233132491231.57377.551/2-1323260.3239

26.43 €

1 4 giorni 110Rosso rubino RAL 300312615233132491231.57377.555/8-1123260.3058

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica Componente di finitura superficiale Grezzo
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico