Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | H | B | D | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Misura | X=filettatura | D1 (mm) | N. di denti | A1=Lunghezza maniglia | D2 | H1 | H2 | H3=Altezza impugnatura | H4 | L=Lunghezza filettatura | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | - | 0.0843 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | - | 0.0841 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | - | 0.0850 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | - | 0.0861 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | - | 0.0871 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | - | 0.0877 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | - | 0.0885 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | - | 0.0893 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | - | 0.0951 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | - | 0.0898 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | - | 0.0855 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | - | 0.0871 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | - | 0.0885 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | - | 0.0899 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | - | 0.0966 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | - | 0.0932 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | - | 0.0947 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | - | 0.0960 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | - | 0.0977 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | - | 0.1017 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | - | 0.0881 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | - | 0.0903 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | - | 0.0938 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | - | 0.0955 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | - | 0.0978 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | - | 0.1000 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | - | 0.1035 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | - | 0.1049 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | - | 0.1080 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | satinato | nero RAL 9005 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | - | 0.1099 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | no | 0.1410 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | no | 0.1430 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | no | 0.1460 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | no | 0.1480 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | no | 0.1500 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | no | 0.1530 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | no | 0.1560 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | no | 0.1580 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | no | 0.1600 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | no | 0.1680 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | no | 0.1410 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | no | 0.1430 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | no | 0.1460 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | no | 0.1480 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | no | 0.1500 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | no | 0.1530 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | no | 0.1560 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | no | 0.1580 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | no | 0.1600 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | no | 0.1680 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | no | 0.1410 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | no | 0.1430 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | no | 0.1460 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | no | 0.1480 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | no | 0.1500 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | no | 0.1530 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | no | 0.1560 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | no | 0.1580 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | no | 0.1600 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | no | 0.1680 |
Loading...
Materiale principale | zinco | Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia A Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna | Versione 1 | piatto |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
H
B
D
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Misura
X=filettatura
D1(mm)
N. di denti
A1=Lunghezza maniglia
D2
H1
H2
H3=Altezza impugnatura
H4
L=Lunghezza filettatura
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali