Maniglia a leva piatto, con filettatura esterna, zinco, arancio con rivestim. plastica, inch (06459)

Maniglia a leva piatto, con filettatura esterna, zinco, arancio con rivestim. plastica, inch (06459)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Maniglia piatta per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06459-2A22X15
06459-2A22X20
06459-2A22X25
06459-2A22X30
06459-2A22X40
06459-2A22X50
06459-2A22X60
06459-2A32X15
06459-2A32X20
06459-2A32X25
06459-2A32X30
06459-2A32X40
06459-2A32X50
06459-2A32X60
06459-2A42X20
06459-2A42X25
06459-2A42X30
06459-2A42X40
06459-2A42X50
06459-2A42X60
06459-3A32X20
06459-3A32X25
06459-3A32X30
06459-3A32X40
06459-3A32X50
06459-3A32X60
06459-3A42X20
06459-3A42X25
06459-3A42X30
06459-3A42X40
06459-3A42X50
06459-3A42X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21521/4-20200.0843

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22021/4-20200.0894

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22521/4-20200.0850

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23021/4-20200.0861

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24021/4-20200.0877

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25021/4-20200.0937

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26021/4-20200.0898

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21525/16-18200.0855

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22025/16-18200.0871

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22525/16-18200.0885

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23025/16-18200.0899

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24025/16-18200.0932

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25025/16-18200.0960

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26025/16-18200.0977

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22023/8-16200.0903

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22523/8-16200.0938

16.04 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23023/8-16200.0955

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24023/8-16200.1000

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25023/8-16200.1049

17.24 €

1 4 giorni 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26023/8-16200.1153

18.38 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.838422035/16-18220.1399

18.38 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.838422535/16-18220.1413

18.38 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.838423035/16-18220.1464

19.61 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.838424035/16-18220.1458

19.61 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.838425035/16-18220.1489

19.61 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.838426035/16-18220.1523

18.38 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.838422033/8-16220.1434

18.38 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.8-422533/8-16220.1459

18.38 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.8-423033/8-16220.1484

19.61 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.8-424033/8-16220.1529

19.61 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.8-425033/8-16220.1578

19.61 €

1 4 giorni 809111.71621.222371023.8-426033/8-16220.1629

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Arancio puro RAL 2004 Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
Componente di finitura superficiale Grezzo Versione 1 Piatto Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico